??
CAD model selection
16.01.649
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze ohne Sicherheitskupplung 6 x 4,9
Bill of material
16.01.649
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
16.01.649
PRODDES
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheitskupplung Größe 1 - 6 x 4,9
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
LPR
Kraglänge
7 mm
LF
Funktionslänge
4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
19
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0006
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
6 mm
LSCX
Einspannlänge, max.
25 mm
WT
Masse (Gewicht)
0.1 kg
SZID
Nenngröße
1
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0190
BD
Körperdurchmesser
19 mm
OAL
Gesamtlänge
28.5 mm
LH
Kopflänge
3 mm
LS
Schaftlänge
21.5 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001003548
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D