??
CAD model selection
16.01.3527
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze ohne Sicherheitskupplung 3,5 x 2,7
Bill of material
16.01.3527
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
16.01.3527
PRODDES
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheitskupplung Größe 1 - 3,5 x 2,7
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
LPR
Kraglänge
7 mm
LF
Funktionslänge
4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
19
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0035
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
3.5 mm
LSCX
Einspannlänge, max.
22 mm
WT
Masse (Gewicht)
0.1 kg
SZID
Nenngröße
1
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0190
BD
Körperdurchmesser
19 mm
OAL
Gesamtlänge
28.5 mm
LH
Kopflänge
3 mm
LS
Schaftlänge
21.5 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001003517
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D