??
CAD model selection
16.03.2520
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze ohne Sicherheitskupplung 25 x 20
Bill of material
16.03.2520
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
16.03.2520
PRODDES
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheitskupplung Größe 3 - 25 x 20
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
LPR
Kraglänge
14 mm
LF
Funktionslänge
6 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
48
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0025
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
25 mm
LSCX
Einspannlänge, max.
67 mm
WT
Masse (Gewicht)
0.9 kg
SZID
Nenngröße
3
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0480
BD
Körperdurchmesser
48 mm
OAL
Gesamtlänge
69.5 mm
LH
Kopflänge
8 mm
LS
Schaftlänge
55.5 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001003746
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D