??
CAD model selection
16.13.332520
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze mit Sicherheitskupplung M33 25x20 DIN 376
Bill of material
16.13.332520
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
16.13.332520
PRODDES
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 3 - M33 - 25 x 20 - DIN 376
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
LPR
Kraglänge
45 mm
LF
Funktionslänge
41 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
48
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0025
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
25 mm
LSCX
Einspannlänge, max.
67 mm
WT
Masse (Gewicht)
1.6 kg
SZID
Nenngröße
3
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0480
BD
Körperdurchmesser
48 mm
OAL
Gesamtlänge
100.5 mm
LH
Kopflänge
4 mm
LS
Schaftlänge
55.5 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001002480
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D