??
CAD model selection
16.12.2016
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze mit Sicherheitskupplung M20 16x12 DIN 376
Bill of material
16.12.2016
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
16.12.2016
PRODDES
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 2 - M20 - 16 x 12 - DIN 376
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
LPR
Kraglänge
34 mm
LF
Funktionslänge
31 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
31
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0016
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
16 mm
LSCX
Einspannlänge, max.
45 mm
WT
Masse (Gewicht)
0.5 kg
SZID
Nenngröße
2
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0310
BD
Körperdurchmesser
30 mm
OAL
Gesamtlänge
69 mm
LH
Kopflänge
3 mm
LS
Schaftlänge
35 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001003913
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D