??
CAD model selection
16.11.107
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze mit Sicherheitskupplung M10 7x5,5 DIN 376
Bill of material
16.11.107
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
16.11.107
PRODDES
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M10 - 7 x 5,5 - DIN 376
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
LPR
Kraglänge
25 mm
LF
Funktionslänge
25 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
19
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0007
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
7 mm
LSCX
Einspannlänge, max.
25 mm
WT
Masse (Gewicht)
0.2 kg
SZID
Nenngröße
1
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0190
BD
Körperdurchmesser
19 mm
OAL
Gesamtlänge
46.5 mm
LH
Kopflänge
0 mm
LS
Schaftlänge
21.5 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001003777
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D