??
CAD model selection
DC.405.17.63
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
BT
Bill of material
DC.405.17.63
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
DC.405.17.63
PRODDES
Produktbezeichnung
Bohrstangenrohling BT 40-63-250 JIS B 6339 (MAS-BT) A mit Plananlage
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
63 mm
DF
Bunddurchmesser
63 mm
LPR
Kraglänge
250 mm
OAL
Gesamtlänge
315.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
50
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0063
WT
Masse (Gewicht)
6.5 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001139278
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D