??
CAD model selection
505.16.36
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter BT 50 - M14-M36 - Gr.3
Bill of material
505.16.36
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
505.16.36
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter BT 50 - M14-M36 - Gr.3 mit Längenausgleich auf Druck und Zug JIS B 6339 (MAS-BT) A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
78 mm
DF
Bunddurchmesser
100 mm
LPR
Kraglänge
142 mm
OAL
Gesamtlänge
243.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
50
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SWB
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0480
WT
Masse (Gewicht)
5.2 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
11 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
28 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001013158
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D