??
CAD model selection
405.16.20
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter BT 40 - M5-M22 - Gr.2
Bill of material
405.16.20
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
405.16.20
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter BT 40 - M5-M22 - Gr.2 mit Längenausgleich auf Druck und Zug JIS B 6339 (MAS-BT) A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
54 mm
DF
Bunddurchmesser
63 mm
LPR
Kraglänge
93 mm
OAL
Gesamtlänge
158.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
50
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SWB
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0310
WT
Masse (Gewicht)
1.6 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
6 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
18 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001007966
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D