??
CAD model selection
506.06.16.5
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräsaufnahme für Einschraubfr. BT50-M16-188-L150
Bill of material
506.06.16.5
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
506.06.16.5
PRODDES
Produktbezeichnung
Fräsaufnahme für Einschraubfr. BT50-M16-188-L150 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
43 mm
DF
Bunddurchmesser
100 mm
LPR
Kraglänge
188 mm
OAL
Gesamtlänge
289.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SAD
THSZWS
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M16
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H5
WT
Masse (Gewicht)
3.5 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
188 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001096625
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D