??
CAD model selection
405.H16.1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Hydro-Dehnspannfutter BT 40-16-150
Bill of material
405.H16.1
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
405.H16.1
PRODDES
Produktbezeichnung
Hydro-Dehnspannfutter BT 40-16-150 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
38 mm
DF
Bunddurchmesser
63 mm
LPR
Kraglänge
150 mm
OAL
Gesamtlänge
215.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
51
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
LSCX
Einspannlänge, max.
106 mm
WT
Masse (Gewicht)
1.8 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
50 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001150389
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D