{kemmler/jisb6339/end20mill20holder/50/fraeseraufnahme20bt2050-06-20020mas/bt20ad/b.prj},{NB=506.04.06.3},{PREVIEW=506.04.06.3_1.png},{IDNR=506.04.06.3},{PRODDES=Fräseraufnahme BT 50-06-200 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-89},{STDNO___STDLET=JISB6339},{BD1=25},{DF=100},{LPR=200},{OAL=301.8},{CCTMS=SKG},{CCFMS=57},{THSZMS=M24},{DMM=50},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0060},{TCDCON=H4},{LSCX=40},{WT=0.6},{BLQ=6.3},{RPMX=15000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001106362},{TARIC=84669360}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
506.04.06.3
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
B
Bill of material
506.04.06.3
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
506.04.06.3
PRODDES
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme BT 50-06-200 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
25
mm
DF
Bunddurchmesser
100
mm
LPR
Kraglänge
200
mm
OAL
Gesamtlänge
301.8
mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
57
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0060
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
LSCX
Einspannlänge, max.
40
mm
WT
Masse (Gewicht)
0.6
kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001106362
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D