??
CAD model selection
305.04.12
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahme BT 30-12-50 MAS-BT
Bill of material
305.04.12
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
305.04.12
PRODDES
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme BT 30-12-50 JIS B 6339 (MAS-BT) AD
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
42 mm
DF
Bunddurchmesser
46 mm
LPR
Kraglänge
50 mm
OAL
Gesamtlänge
98.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
51
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0120
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
LSCX
Einspannlänge, max.
49 mm
WT
Masse (Gewicht)
0.9 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001015947
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D