??
CAD model selection
505.14.18
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrfutteraufnahme BT 50 - B18
Bill of material
505.14.18
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
505.14.18
PRODDES
Produktbezeichnung
Bohrfutteraufnahme BT 50 - B18 JIS B 6339 (MAS 403 BT) A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
DF
Bunddurchmesser
100 mm
LPR
Kraglänge
32 mm
OAL
Gesamtlänge
133.8 mm
LF
Funktionslänge
32 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
50
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
BFA
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0180
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT4
WT
Masse (Gewicht)
4 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001013042
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D