??
CAD model selection
506.10.22
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
B
Bill of material
506.10.22
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
506.10.22
PRODDES
Produktbezeichnung
Kombi-Aufsteckfräserdorn BT 50-22-70 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
40 mm
DF
Bunddurchmesser
100 mm
LPR
Kraglänge
70 mm
OAL
Gesamtlänge
171.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
57
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
FDA
THSZWS
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M1
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0220
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
WT
Masse (Gewicht)
4.1 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001012946
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D