??
CAD model selection
406.10.22
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
BT
Bill of material
406.10.22
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
406.10.22
PRODDES
Produktbezeichnung
Kombi-Aufsteckfräserdorn BT 40-22-55 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
40 mm
DF
Bunddurchmesser
63 mm
LPR
Kraglänge
55 mm
OAL
Gesamtlänge
120.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
57
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
FDA
THSZWS
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M1
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0220
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
WT
Masse (Gewicht)
1.3 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001007744
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D