??
CAD model selection
506.02.20.2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
20-160 ER32 MAS-BT
Bill of material
506.02.20.2
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
506.02.20.2
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannfutter BT 50-2/20-160 ER32 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
50 mm
DF
Bunddurchmesser
100 mm
LPR
Kraglänge
160 mm
OAL
Gesamtlänge
261.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
57
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1,5 mm
WT
Masse (Gewicht)
4.3 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
40 mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1,5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
20 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001069070
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D