??
CAD model selection
305.02.16.1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
BT
Bill of material
305.02.16.1
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
305.02.16.1
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannfutter BT 30-2/16-100 ER25 JIS B 6339 (MAS-BT) AD
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
42 mm
DF
Bunddurchmesser
46 mm
LPR
Kraglänge
100 mm
OAL
Gesamtlänge
148.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
51
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0250
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1.5 mm
WT
Masse (Gewicht)
0.6 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
32 mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1.5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
16 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001107215
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D