??
CAD model selection
505.15.16
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
BT
Bill of material
505.15.16
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
505.15.16
PRODDES
Produktbezeichnung
CNC-Bohrfutter BT 50-2,5/16-110 JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
28 mm
DF
Bunddurchmesser
100 mm
LPR
Kraglänge
113 mm
OAL
Gesamtlänge
214.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
51
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
2.5 mm
LSCX
Einspannlänge, max.
41 mm
WT
Masse (Gewicht)
4.4 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
50 mm
LBD2
Länge Körperdurchmesser 2
45 mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
2.5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
16 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001015107
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D