??
CAD model selection
505.09.50
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse BT 50 - SK 50 - 120
Bill of material
505.09.50
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
505.09.50
PRODDES
Produktbezeichnung
Zwischenhülse BT 50 - SK 50 - 120 JIS B 6339 (MAS 403 BT) A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
97 mm
DF
Bunddurchmesser
100 mm
LPR
Kraglänge
120 mm
OAL
Gesamtlänge
221.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
50
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SKG
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0500
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
WT
Masse (Gewicht)
6.8 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001012892
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D