??
CAD model selection
C4.70.12
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Schrumpffutter PSK 40-12-75 ISO 26623
Bill of material
C4.70.12
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
C4.70.12
PRODDES
Produktbezeichnung
Schrumpffutter PSK 40-12-75 ISO 26623
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
BD1
Körperdurchmesser 1
24 mm
DF
Bunddurchmesser
40 mm
LPR
Kraglänge
75 mm
OAL
Gesamtlänge
99 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0120
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
LSCX
Einspannlänge, max.
47 mm
WT
Masse (Gewicht)
0.6 kg
BLQ
Auswuchtgüte
2.5
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001134075
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D