??
CAD model selection
C6.11.22
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Quernut-Aufsteckfräserdorn PSK 63-22-40 ISO 26623
Bill of material
C6.11.22
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
C6.11.22
PRODDES
Produktbezeichnung
Quernut-Aufsteckfräserdorn PSK 63-22-40 ISO 26623
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
BD1
Körperdurchmesser 1
48 mm
DF
Bunddurchmesser
63 mm
LPR
Kraglänge
40 mm
OAL
Gesamtlänge
78 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
FDA
THSZWS
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M1
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0220
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
WT
Masse (Gewicht)
1.5 kg
BLQ
Auswuchtgüte
2.5
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001100919
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D