??
CAD model selection
C5.04.25
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahme PSK 50-25-80 ISO 26623
Bill of material
C5.04.25
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
C5.04.25
PRODDES
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme PSK 50-25-80 ISO 26623
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
BD1
Körperdurchmesser 1
65 mm
DF
Bunddurchmesser
50 mm
LPR
Kraglänge
80 mm
OAL
Gesamtlänge
110 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0250
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
LSCX
Einspannlänge, max.
64 mm
WT
Masse (Gewicht)
3.33 kg
BLQ
Auswuchtgüte
2.5
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001091378
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D