??
CAD model selection
C3.02.13
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
13-45 ER20 ISO 26623
Bill of material
C3.02.13
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
C3.02.13
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannfutter PSK 32-2/13-45 ER20 ISO 26623
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
BD1
Körperdurchmesser 1
34 mm
DF
Bunddurchmesser
32 mm
LPR
Kraglänge
45 mm
OAL
Gesamtlänge
64 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
32
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0200
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1.5 mm
WT
Masse (Gewicht)
1.3 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
25 mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1.5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
13 mm
BLQ
Auswuchtgüte
2.5
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001133603
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D