??
CAD model selection
C3.17.32
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrstangenrohling PSK 32-32-90 ISO 26623
Bill of material
C3.17.32
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
C3.17.32
PRODDES
Produktbezeichnung
Bohrstangenrohling PSK 32-32-90 ISO 26623
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
BD1
Körperdurchmesser 1
32 mm
DF
Bunddurchmesser
32 mm
LPR
Kraglänge
90 mm
OAL
Gesamtlänge
109 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
32
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0032
WT
Masse (Gewicht)
0.6 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001133924
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D