??
CAD model selection
F63.16.12
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter HSK 63 M3-M14 DIN 69893-F
Bill of material
F63.16.12
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
F63.16.12
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter HSK 63 M3-M14 - Gr.1 - 102 mit Längenausgleich auf Druck und Zug DIN 69893 Form F
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 F
BD1
Körperdurchmesser 1
36 mm
DF
Bunddurchmesser
63 mm
LPR
Kraglänge
102 mm
OAL
Gesamtlänge
127 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
04
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SWB
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0190
WT
Masse (Gewicht)
1.4 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
3.5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
11 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001151393
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D