??
CAD model selection
F63.02.16.2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
16-160 ER25 DIN 69893-F
Bill of material
F63.02.16.2
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
F63.02.16.2
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannfutter HSK 63-2/16-160 ER25 DIN 69893 Form F
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 F
BD1
Körperdurchmesser 1
42 mm
DF
Bunddurchmesser
63 mm
LPR
Kraglänge
160 mm
OAL
Gesamtlänge
185 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
04
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0250
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1.5 mm
WT
Masse (Gewicht)
1.6 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
32 mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1.5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
16 mm
BLQ
Auswuchtgüte
2.5
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001098186
TARIC
Zolltarifnummer
84661010
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D