??
CAD model selection
A100.16.20
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter HSK 100 M5-M22 69893-A
Bill of material
A100.16.20
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
A100.16.20
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter HSK 100 M5-M22 - Gr.2 mit Längenausgleich auf Druck und Zug DIN 69893 Form A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
BD1
Körperdurchmesser 1
54 mm
DF
Bunddurchmesser
100 mm
LPR
Kraglänge
148 mm
OAL
Gesamtlänge
198 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
100
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SWB
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0310
WT
Masse (Gewicht)
2.9 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
6 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
18 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001001599
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D