??
CAD model selection
A100.16.36
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter HSK100 M14-M33 DIN69893-A
Bill of material
A100.16.36
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
A100.16.36
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter HSK100 M14-M33-Gr3 mit Längenausgleich auf Druck und Zug DIN 69893 Form A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
BD1
Körperdurchmesser 1
86 mm
DF
Bunddurchmesser
100 mm
LPR
Kraglänge
210 mm
OAL
Gesamtlänge
260 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
100
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SWB
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0480
WT
Masse (Gewicht)
3.8 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
11 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
28 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001079840
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D