??
CAD model selection
A63.70.25.2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Schrumpffutter HSK 63-25-160 DIN 69893-A
Bill of material
A63.70.25.2
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
A63.70.25.2
PRODDES
Produktbezeichnung
Schrumpffutter HSK 63-25-160 DIN 69893 Form A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
BD1
Körperdurchmesser 1
44 mm
DF
Bunddurchmesser
63 mm
LPR
Kraglänge
160 mm
OAL
Gesamtlänge
192 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0250
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
LSCX
Einspannlänge, max.
58 mm
WT
Masse (Gewicht)
2.3 kg
BLQ
Auswuchtgüte
2.5
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001036546
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D