??
CAD model selection
502.16.36
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter SK 50 - M14-M36 - Gr.3
Bill of material
502.16.36
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
502.16.36
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter SK 50 - M14-M36 - Gr.3 mit Längenausgleich auf Druck und Zug DIN 69871 A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
78 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
140 mm
OAL
Gesamtlänge
241.75 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SWB
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0480
WT
Masse (Gewicht)
5.2 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
11 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
28 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001011512
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D