??
CAD model selection
403.16.02.26
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter Synchro SK40 - M3-M33 (ER40)
Bill of material
403.16.02.26
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
403.16.02.26
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter für Synchronisation SK40 - M3-M33 (ER40) - 120 DIN 69871 AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
63 mm
DF
Bunddurchmesser
63.55 mm
LPR
Kraglänge
120 mm
OAL
Gesamtlänge
188.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0260
WT
Masse (Gewicht)
2.5 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
6 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
20 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001109806
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D