??
CAD model selection
503.71.06.1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
B
Bill of material
503.71.06.1
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
503.71.06.1
PRODDES
Produktbezeichnung
Schrumpffutter SK 50-06-120 DIN 69871 AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
21 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
120 mm
OAL
Gesamtlänge
221.75 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0060
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
LSCX
Einspannlänge, max.
36 mm
WT
Masse (Gewicht)
2.7 kg
BLQ
Auswuchtgüte
2.5
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001153939
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D