??
CADモデル選択
403.70.18
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
B
Bill of material
403.70.18
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
403.70.18
PRODDES
Produktbezeichnung
Schrumpffutter SK 40-18-80 DIN 69871 AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
33 mm
DF
Bunddurchmesser
63.55 mm
LPR
Kraglänge
80 mm
OAL
Gesamtlänge
148.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0180
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
LSCX
Einspannlänge, max.
50 mm
WT
Masse (Gewicht)
1.2 kg
BLQ
Auswuchtgüte
2.5
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001032494
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D