??
Selezione modello CAD
503.11.40
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
B
Bill of material
503.11.40
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
503.11.40
PRODDES
Produktbezeichnung
Quernut-Aufsteckdorn SK 50-40-50 mit vergrößertem Bunddurchmesser DIN 69871 AD/B Mit zusätzlichen 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
88 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
50 mm
OAL
Gesamtlänge
151.75 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
FDA
THSZWS
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M2
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0400
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
WT
Masse (Gewicht)
4.7 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001015633
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D