??
CAD model selection
503.06.08.3
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräsaufnahme für Einschraubfr. SK50-M8-119-L100
Bill of material
503.06.08.3
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
503.06.08.3
PRODDES
Produktbezeichnung
Fräsaufnahme für Einschraubfr. SK50-M8-119-L100 DIN 69871 AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
25 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
119 mm
OAL
Gesamtlänge
220.75 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SAD
THSZWS
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M8
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0080
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H5
WT
Masse (Gewicht)
2.5 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
13 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001095796
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D