??
CAD model selection
403.06.16.5
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräsaufnahme für Einschraubfr. SK40-M16-169-L150
Bill of material
403.06.16.5
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
403.06.16.5
PRODDES
Produktbezeichnung
Fräsaufnahme für Einschraubfr. SK40-M16-169-L150 DIN 69871 AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
43 mm
DF
Bunddurchmesser
63.55 mm
LPR
Kraglänge
169 mm
OAL
Gesamtlänge
237.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SAD
THSZWS
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M16
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H5
WT
Masse (Gewicht)
2 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
43 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001095741
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D