??
CAD model selection
403.H32
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Hydro-Dehnspannfutter SK 40-32-117
Bill of material
403.H32
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
403.H32
PRODDES
Produktbezeichnung
Hydro-Dehnspannfutter SK 40-32-117 DIN 69871 AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
60 mm
DF
Bunddurchmesser
63.55 mm
LPR
Kraglänge
117 mm
OAL
Gesamtlänge
185.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
LSCX
Einspannlänge, max.
62 mm
WT
Masse (Gewicht)
2.3 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
63 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001083052
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D