??
CAD model selection
302.14.12
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrfutteraufnahme SK 30 - B12
Bill of material
302.14.12
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
302.14.12
PRODDES
Produktbezeichnung
Bohrfutteraufnahme SK 30 - B12 DIN 69871 A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
DF
Bunddurchmesser
50 mm
LPR
Kraglänge
25 mm
OAL
Gesamtlänge
72.8 mm
LF
Funktionslänge
25 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
BFA
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0120
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT4
WT
Masse (Gewicht)
0.6 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001016326
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D