??
CAD model selection
502.03.16.2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
16-165 KPS16 DIN 69871 AD
Bill of material
502.03.16.2
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
502.03.16.2
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 50-4/16-165 KPS16 DIN 69871 AD System KPS
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
40 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
165 mm
OAL
Gesamtlänge
266.75 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZN
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
4 mm
WT
Masse (Gewicht)
5 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
4 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
16 mm
BLQ
Auswuchtgüte
2.5
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001068905
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D