??
Wybór modelu CAD
503.01.32
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
B
Bill of material
503.01.32
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
503.01.32
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 50-3/32-80 OZ32 DIN 69871 AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
72 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
80 mm
OAL
Gesamtlänge
181.75 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0250
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
3 mm
WT
Masse (Gewicht)
3.2 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
60 mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
3 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
32 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001011581
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D