??
CAD-Modellauswahl
503.02.20.3
HELP_VARIABLE
Firma
KEMMLER
Beschreibung
B
Stückliste
503.02.20.3
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
503.02.20.3
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 50-2/20-200 ER32 DIN 69871 AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
50 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
200 mm
OAL
Gesamtlänge
301.75 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1,5 mm
WT
Masse (Gewicht)
4.3 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
40 mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1,5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
20 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001107024
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D