??
CAD model selection
403.01.25
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
B
Bill of material
403.01.25
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
403.01.25
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 40-2/25-70 OZ25 DIN 69871 AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
60 mm
DF
Bunddurchmesser
63.55 mm
LPR
Kraglänge
70 mm
OAL
Gesamtlänge
138.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0250
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
2 mm
WT
Masse (Gewicht)
1.4 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
48 mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
2 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
25 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001006129
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D