??
CAD model selection
302.02.16
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
16-70 ER25 DIN 69871 AD
Bill of material
302.02.16
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
302.02.16
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 30-2/16-70 ER25 DIN 69871 AD
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
42 mm
DF
Bunddurchmesser
50 mm
LPR
Kraglänge
70 mm
OAL
Gesamtlänge
117.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0250
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1.5 mm
WT
Masse (Gewicht)
0.7 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
32 mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1.5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
16 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001016494
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D