??
CAD model selection
502.15.16
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
16-95 DIN 69871 AD
Bill of material
502.15.16
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
502.15.16
PRODDES
Produktbezeichnung
CNC-Bohrfutter SK 50-2,5/16-95 DIN 69871 AD
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
28 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
95 mm
OAL
Gesamtlänge
196.75 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
2.5 mm
LSCX
Einspannlänge, max.
41 mm
WT
Masse (Gewicht)
3.25 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
50 mm
LBD2
Länge Körperdurchmesser 2
45 mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
2.5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
16 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001015060
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D