??
CAD model selection
402.15.08
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
8-70
Bill of material
402.15.08
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
402.15.08
PRODDES
Produktbezeichnung
CNC-Bohrfutter SK 40-0,5/8-70 DIN 69871 AD
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
23 mm
DF
Bunddurchmesser
63.55 mm
LPR
Kraglänge
70 mm
OAL
Gesamtlänge
138.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0080
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
0.5 mm
LSCX
Einspannlänge, max.
24 mm
WT
Masse (Gewicht)
1 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
36 mm
LBD2
Länge Körperdurchmesser 2
37.5 mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
0.5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
8 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001005979
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D