??
CAD model selection
402.17.63
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrstangenrohling SK 40-63-250 DIN 69871 A
Bill of material
402.17.63
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
402.17.63
PRODDES
Produktbezeichnung
Bohrstangenrohling SK 40-63-250 DIN 69871 A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
63 mm
DF
Bunddurchmesser
63.55 mm
LPR
Kraglänge
250 mm
OAL
Gesamtlänge
318.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0063
WT
Masse (Gewicht)
6.5 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001006051
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D