??
CAD model selection
302.17.40
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrstangenrohling SK 30-40,5-160 DIN 69871 A
Bill of material
302.17.40
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
302.17.40
PRODDES
Produktbezeichnung
Bohrstangenrohling SK 30-40,5-160 DIN 69871 A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
40,5 mm
DF
Bunddurchmesser
50 mm
LPR
Kraglänge
160 mm
OAL
Gesamtlänge
207.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0050
WT
Masse (Gewicht)
1.75 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001075057
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D