??
CAD model selection
503.07.05
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
B
Bill of material
503.07.05
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
503.07.05
PRODDES
Produktbezeichnung
Zwischenhülse SK 50-5-105 für MK mit Austreiblappen DIN 6383 DIN 69871 AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
63 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
105 mm
OAL
Gesamtlänge
206.75 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0050
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
WT
Masse (Gewicht)
3.8 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001012205
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D