??
CAD model selection
502.07.02.1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse SK 50-2-117 DIN 69871 AD
Bill of material
502.07.02.1
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
502.07.02.1
PRODDES
Produktbezeichnung
Zwischenhülse SK 50-2-117 für MK mit Austreibelappen DIN 6383 DIN 69871 AD
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
32 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
117 mm
OAL
Gesamtlänge
218.75 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0020
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
WT
Masse (Gewicht)
3.8 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001011062
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D